Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 20, Filettatura Interna

003Z7009

ASV-D valve DN 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Conforme a RoHSOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-D valve DN 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Caratteristica
Valore
Material DescriptionASV-D DN20
Materiale corpo valvolaCW 617N
N. dossier SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Nome prodotto dossier SCIPMSV-D/ASV-D
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoASV-D
Valori Kvs [m³/h]6.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.79 Kilogram
Peso netto0.72 Kilogram
Volume1.396 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424617905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm