ASV-D
L’ASV-D è una valvola partner da abbinare alle valvole di bilanciamento dinamico ASV-PV/P o AB-PM per regolare la pressione differenziale nelle colonne montanti.
L’ASV-D è una valvola di preregolazione e di intercettazione combinata, con numerose funzioni esclusive
Grazie alla funzionalità bidirezionale dell’ASV-D, la valvola può essere utilizzata all’interno o all’esterno dell’anello di controllo.
Features and benefits
- elevati valori kv per piccole perdite di pressione
- funzionalità valvola bidirezionale
- scala di preregolazione numerica, visibile da diverse angolazioni
- agevole blocco della preregolazione
- nippli di prova integrati per aghi da 3 mm
- volantino rimovibile per un agevole montaggio
- funzione di intercettazione separata dalla preimpostazione
- indicatore colorato aperto-chiuso