Misuratori di calore, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Batteria D-cell, Modulo M-bus
187F9032
Calcolatore energia
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9
187F9032
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | Calcolatore energia |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] [Max] | 150 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 100 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
| Tipo di prodotto | Infocal 9 |
| Tipo tensione di alimentazione | Batteria D-cell |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.3 Kilogram |
| Peso netto | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.38 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648455 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |