Danfoss logo
Supercal 5

Misuratori di calore, Supercal 5, Riscaldamento e raffrescamento, Batteria D-cell, MBus

187F8300

Energy calculator

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceYes
Classe ambientaleE1 / M1
Classe di protezione IPIP65
Comunicazione integrataMBus
DescrizioneEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm] [Max]150 mm
Diametro [mm] [Min]100 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gruppo prodottiMisuratori di calore
Caratteristica
Valore
InstallazioneAlimentazione
Material DescriptionSupercal 5 HC 2.5l/p S 3.6V M-Bus
Organismo NotificatoMID
Per flussometroSONO3500 CT
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Slot modulo interfaccia 1No interface module
Tipo di prodottoSupercal 5
Tipo displayLCD
Tipo tensione di alimentazioneBatteria D-cell
Unità di energiaMWh
Volume valore impulso [l/impulso]2.5 l/impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.75 Kilogram
Peso netto0.69 Kilogram
Volume2.414 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424634490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens