Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Misuratori di calore, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Riscaldamento e raffrescamento, Batteria D-cell, Modulo M-bus

187F9016

Calcolatore energia
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9

Sostituzione consigliata: 187F3391, 187F8300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE2/M1
Classe di protezione IPIP65
Comunicazione integrata2 ingressi a impulsi
DescrizioneCalcolatore energia
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm] [Max]150 mm
Diametro [mm] [Min]100 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
InstallazioneAlimentazione
Lunghezza sensore temperatura [mm]10 mm
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Organismo NotificatoMID
Caratteristica
Valore
Per flussometroSONO3500 CT
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]36 mese
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]160 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tipo di prodottoInfocal 9
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 500
Tipo tensione di alimentazioneBatteria D-cell
Umidità ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unità di energiaMWh
Vita utile batteria [Anni]12 anno
Volume valore impulso [l/impulso]2.5 l/impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.3 Kilogram
Peso netto1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428008501
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens