Danfoss logo
 TP5001RF + RX1-S  V2 087N7936 L

TP5001RF + RX1-S V2, Batterie per termostato + 230V per il ricevitore

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Altezza [mm]86 mm
ApplicazioneRoom heating
ApprovazioneCEUKCA
BackplateIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9010 bianco
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesYes
Controllo avvio ottimaleSì
Controllo avvio ritardatoSì
Controllo dell’inquinamentoGrado 2
Controllo ON/OFF modulanteSì
Depth (EF000049)218
DescrizioneTP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
Descrizione prodottoTP5001RF + RX1-S V2
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Display orologioDisplay AM/PM o 24 ore
Display retroilluminatoSì
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Frequenza RF [MHz]433.92 MHz
Funzione di esclusioneSì
Funzione vacanzeSì
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTermostati ambiente programmabili
Height (EF000040)45
Caratteristica
Valore
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
Indicatore carica batteria bassaSì
Intervallo RF [m]30 m
Larghezza [mm]86.00 mm
Material DescriptionTP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2
MaterialeABS+PC, non-flammable
Mostra tempo o temperaturaSì
N. dossier SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nome categoria5/2 Day Thermostat
Nome prodotto dossier SCIPElectronic programmable room thermostat
On/Off per giorno4
Opzione sensore remotoNo
Product line03
Profondità [mm]30 mm
Programmi preregolati in fabbricaSì
Protezione antigeloSì
Quantità batteria2
Regolazione On/OffSì
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relè di uscita di tipo induttivo [A]1 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A]3 A
Risparmio ora legale automaticaSì
Sensore integratoSì
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Tensione d'impulso nominale [kV]2.5 kV
Test durezza della sfera [°C]75 °C
Timer intervallo di manutenzioneSì
Tipo batteria2 batterie alcaline AA
Tipo di controlloOn/Off load compensation
Tipo di prodottoTP5001
Tipo di programmazione5/2 giorni, 24 ore
Tipo mandataBatterie per termostato + 230V per il ricevitore
Vita utile batteria [Anni]2.0 anno
Width (EF000008)100

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo418 Gram
Peso netto418 Gram
Volume1.488 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162419342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm