Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Ugelli per l'acqua, SL, 5.49 L/h, 60 °, Vuoto

030L6678

SL-AD 5,49 L/h 60°H

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]5.49 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneSL-AD 5,49 L/h 60°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filettatura10/24 UNC
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per l'acqua
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionSL AISI nozzle 5,49 L/h 60° AD UNC 10-24
N. dossier SCIPd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Nome prodotto dossier SCIPSL nozzles
Portata[US gal/h]1.50 gal/h
Product line02
Punto di definizione [US gal/h]14 bar tap water
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di prodottoSL
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoSì

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo20.1 Gram
Peso netto18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162701027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm