Ugelli Slimline
Questo tipo di ugello è stato ampiamente utilizzato nel settore dell’umidificazione per anni. È progettato per una fine atomizzazione dell’acqua in applicazioni come il controllo dell’umidità ambientale, l’umidificazione di spazi aperti, il raffreddamento adiabatico, ecc. L’ugello genera miliardi di goccioline molto piccole, a seconda della pressione e della qualità dell’acqua. Con la nostra tecnologia possiamo ottenere umidificazione e raffreddamento senza bagnare. Idoneo all’utilizzo con acqua di rete o acqua tecnica (acqua demineralizzata o deionizzata – VE/DI)
Features and benefits
- Prestazioni Prodotto validate sul campo da oltre 75 anni
- Portata e Angolo Spray accurati
- Produce e nebulizza finemente lo spray
- Portata standard: 1,3 – 17,2 l/h
- Angolo Spray: 30°, 45°, 60 e 80°
- Tipo di Spray: vuoto e solido
- Collegamento filettato 10/24 e 12/24
- Raffrescamento adiabatico
- Umidificazione