Ugelli per l'acqua, SL, 1.8 L/h, 60 °, Vuoto
030L6456
SL 1,80 L/h 60°H
030L6456
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 60 ° |
| Capacità [l/h] | 1.80 L/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | SL 1,80 L/h 60°H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filettatura | 12/24 UNC |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Vuoto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Ugelli per l'acqua |
| Marcatura della geometriaspruzzo | H |
| Material Description | SL AISI nozzle 1,80 L/h 60° UNC 12-24 |
| N. dossier SCIP | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Nome prodotto dossier SCIP | SL nozzles |
| Portata[US gal/h] | 0.45 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [US gal/h] | 10 bar tap water |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di prodotto | SL |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 20.1 Gram |
| Peso netto | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162696859 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |