Ugelli per l'acqua, 2.41 L/h, 80 °, Vuoto
030L5072
HX-AD 2.41 L/h 80°H
030L5072
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 80 ° |
| Capacità [l/h] | 2.41 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | HX-AD 2.41 L/h 80°H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filettatura | 9/16-24 UNEF |
| Forma | Conico |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Geometria spruzzo | Vuoto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Ugelli per l'acqua |
| Marcatura della geometriaspruzzo | H |
| Material Description | HX-AD 2.41 L/h 80°H Blister |
| N. dossier SCIP | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| Nome prodotto dossier SCIP | HX-AD nozzles |
| Portata[US gal/h] | 0.85 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [US gal/h] | 10 bar tap water |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di filtro | - |
| Tipo di materiale | SnNi coated brass |
| Tipo di prodotto | HX-AD |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | Sì |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.033 Kilogram |
| Peso netto | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |