Danfoss logo
UGELLI NEBULIZZATORI ANTIGOCCIA Tipo HX-AD-product-category

UGELLI NEBULIZZATORI ANTIGOCCIA Tipo HX-AD

Molti ugelli nebulizzano in maniera soddisfacente, ma se cercate il massimo della precisione chiedete l’ugello Danfoss tipo HX-AD. Il nostro prodotto è progettato per assicurareuna portata e un angolo spray stabili e accurati einclude un sistema di arresto prossimoall’orifizio. Questo può essere molto importantenelle situazioni in cui un’eccessiva cadutadopo il gocciolamento ha un impatto negativosull’ambiente del sistema. Con gli ugelli antigoccia HX-AD è possibilearrestare completamente il flusso del liquidoin prossimità dell’orifizio e permettere quindidi mantenere la pressione all’interno del sistemadi mandata degli ugelli. L’ugello HX-AD permettedi nebulizzare finemente ed efficacementerendendo il prodotto adatto a quasi tuttele applicazioni di umidifazione, di leggerabagnatura o di raffrescamento evaporativo.La nostra tecnologia consente di ottenereumidificazione e raffrescamento senza bagnarsi. Idoneo all’utilizzo con acqua di rete o acqua tecnica (acqua demineralizzata o deionizzata – VE/DI)

Features and benefits

  • Prestazioni Prodotto validate sul campo da oltre 75 anni
  • Portata e Angolo Spray accurati
  • Produce e nebulizza finemente lo spray
  • Portata standard: 0,70-87 L/h
  • Angolo di nebulizzazione: 30°, 45°, 60° e 80°
  • Tipo di spray: vuoto o pieno
  • Filtro in bronzo opzionale