Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Ugelli per l'acqua, 1.8 L/h, 80 °, Vuoto

030L5068

HX-AD 1.8 L/h 80°H

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]80 °
Capacità [l/h]1.80 L/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneHX-AD 1.8 L/h 80°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filettatura9/16-24 UNEF
FormaConico
Formato imballoImballo industriale
Geometria spruzzoVuoto
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per l'acqua
Marcatura della geometriaspruzzoH
Material DescriptionHX-AD 1.8 L/h 80°H Blister
N. dossier SCIPfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
Nome prodotto dossier SCIPHX-AD nozzles
Portata[US gal/h]0.55 gal/h
Product line02
Punto di definizione [US gal/h]10 bar tap water
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di filtro-
Tipo di materialeSnNi coated brass
Tipo di prodottoHX-AD
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoSì

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.033 Kilogram
Peso netto0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424632472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm