Pompe, BFP 21 LE
071N3119
Tipo di prodotto: BFP 21 LE, Ugello/Pressione attacco: L, Tensione della bobina [V]: 220 - 230, CA
071N3119
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Area del filtro [cm²] | 11.0 cm² |
| Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Capacità [l/h] | 24.00 L/h |
| CE mark | Yes |
| Chiavetta/Piatto albero | 1 piatto |
| China RoHS compliance | Yes |
| Commenti | Rotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa. |
| Connessione a tubo | 2 tubi |
| Consumo della bobina [W] | 9 W |
| Consumo energetico [W] | 42.0 W |
| Contains batteries | No |
| Coppia iniziale [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Corrente della bobina | CA |
| Descrizione | BFP 21L3L LE, MANUTENZIONE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro dell'albero [mm] | 8.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione di chiusura | Arresto |
| Grado di protezione | IP40 |
| Grado filtrante [µm] | 200 |
| Gruppo portata | 0-24 |
| Gruppo prodotti | Pompe |
| Impostazione di fabbrica della pressione [bar] | 10.0 bar |
| Intervallo diportata [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Intervallo diportata [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Material Description | Oil pump BFP 21 L3L LE, 2 pipes |
| Miscela di biocarburanti | 10 |
| Monostadio o bistadio | 1 |
| N. di stadi | 1 |
| N. dossier SCIP | b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto dossier SCIP | Oil pump BFP - Service |
| Oil type | Kerosene/olio leggero |
| Pressione [bar] [Max] | 16.50 bar |
| Pressione [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Pressione del kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max] | 2 bar |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Rotazione | L |
| Serie | BFP |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensione della bobina [V] | 220 - 230 |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Max] | 230.0 V |
| Tensione di alimentazione [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensione di picco di alimentazione [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensione di picco di alimentazione [V] [Min] | 207.0 V |
| Tipo attuatore | NC (Normally Closed) |
| Tipo di filtro | Cartuccia |
| Tipo di prodotto | BFP 21 LE |
| Ugello/Pressione attacco | L |
| UL mark | No |
| Velocità [giri/min] [Max] | 3450 giri/min |
| Velocità [giri/min] [Min] | 2400 giri/min |
| Velocità della pompa a olio [op/min] | 3450 op/min |
| Viscosità [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosità [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.215 Kilogram |
| Peso netto | 1.186 Kilogram |
| Volume | 2.002 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |