Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pompe, BFP 20

071N1281

Tipo di prodotto: BFP 20, Ugello/Pressione attacco: L + R

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Area del filtro [cm²]11.0 cm²
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max]0.4 bar
Capacità [l/h]42.00 L/h
CE markNo
Chiavetta/Piatto albero1 piatto
China RoHS complianceYes
CommentiRotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa.
Connessione a tubo2 tubi
Consumo energetico [W]70.0 W
Contains batteriesNo
Coppia iniziale [Nm] [Max]0.12 N-m
DescrizioneBFP 20 R5L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro dell'albero [mm]8.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Funzione di chiusura-
Grado filtrante [µm]200
Gruppo portata25-49
Gruppo prodottiPompe
Impostazione di fabbrica della pressione [bar]11.7 bar
Intervallo diportata [l/h] [Max]49 L/h
Intervallo diportata [l/h] [Min]25 L/h
Material DescriptionOil pump BFP 20 R5L
Miscela di biocarburanti10
Monostadio o bistadio1
Caratteristica
Valore
N. di stadi1
N. dossier SCIP9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9
Nome prodotto dossier SCIPOil pump BFP 20
Oil typeKerosene/olio leggero
Pressione [bar] [Max]20.00 bar
Pressione [bar] [Min]7.00 bar
Pressione del kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max]2 bar
Product line02
Punto di definizione [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Quantità per formato imballo10 pz
RotazioneR
SerieBFP
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]70 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tipo di filtroCartuccia
Tipo di prodottoBFP 20
Ugello/Pressione attaccoL + R
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]1400 giri/min
Velocità della pompa a olio [op/min]3450 op/min
Viscosità [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosità [cSt] [Min]1.3 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.027 Kilogram
Peso netto1.026 Kilogram
Volume1.203 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425061752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm