Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pompe, BFP 21

071N0268

Tipo di prodotto: BFP 21, Ugello/Pressione attacco: L + R, Tensione della bobina [V]: 100, CA

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Area del filtro [cm²]11.0 cm²
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max]0.4 bar
Capacità [l/h]42.00 L/h
CE markYes
Chiavetta/Piatto albero1 piatto
China RoHS complianceYes
CommentiRotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa.
Connessione a tuboMonotubo
Consumo della bobina [W]9 W
Consumo energetico [W]70.0 W
Contains batteriesNo
Coppia iniziale [Nm] [Max]0.12 N-m
Corrente della bobinaCA
DescrizioneBFP 21L5 L+R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro dell'albero [mm]8.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Formato imballoImballo industriale
Funzione di chiusuraArresto
Grado di protezioneIP40
Grado filtrante [µm]200
Gruppo portata25-49
Gruppo prodottiPompe
Impostazione di fabbrica della pressione [bar]10.0 bar
Intervallo diportata [l/h] [Max]49 L/h
Intervallo diportata [l/h] [Min]25 L/h
Material DescriptionOil pump BFP 21 L5L+R, 100V AC
Miscela di biocarburanti10
Monostadio o bistadio1
N. di stadi1
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPf7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
Nome prodotto dossier SCIPOil pump BFP 21
Oil typeKerosene/olio leggero
Pressione [bar] [Max]20.00 bar
Pressione [bar] [Min]7.00 bar
Pressione del kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max]2 bar
Product line02
Punto di definizione [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Quantità per formato imballo10 pz
RotazioneL
SerieBFP
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]70 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tensione della bobina [V]100
Tensione di alimentazione [V]100.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]106.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]94.0 V
Tipo attuatoreNC (Normally Closed)
Tipo di filtroCartuccia
Tipo di prodottoBFP 21
Ugello/Pressione attaccoL + R
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]1400 giri/min
Velocità della pompa a olio [op/min]3450 op/min
Viscosità [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosità [cSt] [Min]1.3 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.102 Kilogram
Peso netto1.101 Kilogram
Volume1.518 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425032851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm