Danfoss logo
BFA

Pompe, BFA 01

071N1231

Tipo di prodotto: BFA 01, Ugello/Pressione attacco: R, Tensione della bobina [V]: 24, CA

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Area del filtro [cm²]0.7 cm²
Aspirazione della linea del vuoto [bar] [Max]0.4 bar
Capacità [l/h]24.00 L/h
CE markYes
Chiavetta/Piatto albero1 piatto
China RoHS complianceYes
CommentiRotazione eattacchiugello/pressione sono sempreindicati come se visti dall'estremità dell'albero della pompa.
Connessione a tubo2 tubi
Consumo della bobina [W]9 W
Consumo energetico [W]42.0 W
Contains batteriesNo
Coppia iniziale [Nm] [Max]0.10 N-m
Corrente della bobinaCA
DescrizioneBFA01 R3R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro dell'albero [mm]8.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Funzione di chiusuraArresto
Grado di protezioneIP40
Grado filtrante [µm]150
Gruppo portata0-24
Gruppo prodottiPompe
Impostazione di fabbrica della pressione [bar]10.0 bar
Intervallo diportata [l/h] [Max]24 L/h
Intervallo diportata [l/h] [Min]0 L/h
Material DescriptionOil pump BFA 01 R3R, 24 AC
Miscela di biocarburanti10
Monostadio o bistadio1
Caratteristica
Valore
N. di stadi1
N. dossier SCIP2a4ead6a-f9bd-4316-805d-6e6438ce7d56
Nome prodotto dossier SCIPOil pump BFA R3L2
Oil typeKerosene/olio leggero
Pressione [bar] [Max]15.00 bar
Pressione [bar] [Min]7.00 bar
Pressione del kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressione della linea di alimentazione [bar] [Max]2 bar
Product line02
Punto di definizione [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Quantità per formato imballo10 pz
RotazioneR
SerieBFA
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]70 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tensione della bobina [V]24
Tensione di alimentazione [V]24.0 V
Tensione di alimentazione [V] [Max]26.4 V
Tensione di alimentazione [V] [Min]21.6 V
Tipo di prodottoBFA 01
Ugello/Pressione attaccoR
UL markNo
Velocità [giri/min] [Max]3450 giri/min
Velocità [giri/min] [Min]2400 giri/min
Velocità della pompa a olio [op/min]3450 op/min
Viscosità [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosità [cSt] [Min]1.3 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.948 Kilogram
Peso netto0.947 Kilogram
Volume1.124 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425077418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm