Danfoss logo
HD 030H4022

Ugelli per olio combustibile, HD, 1.35 gal/h, 5.26 kg/h, 60 °, Vuoto

030H6026

1.35GAL 60HD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]60 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione1.35GAL 60HD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaCircolare
Formato imballoImballo singolo
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]30-40
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoHD
Material Description1.35GAL 60HD
N. dossier SCIP752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Nome prodotto dossier SCIPD-Steel Nozzles - HD
Portata[kg/h]5.26 kg/h
Portata[US gal/h]1.35 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo12 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeAcciaio
Tipo di prodottoHD
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.031 Kilogram
Peso netto0.025 Kilogram
Volume0.016 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425063978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm