HFD/HD, SFD/SD
Gli ugelli per olio combustibile HFD/HD e SFD/SD sono stati progettati per bruciatori domestici ecommerciali ad alta pressione che utilizzano olileggeri o pesanti.Gli ugelli in acciaio sono disponibili con tipologiadi polverizzazione vuota o piena, 4 diversi angolidi spruzzo e portate da 0,3 a 2,50 USgal/h.I modelli HFD e SFD sono dotati di due filtri inbronzo sinterizzato, mentre i modelli HD e SDprevedono un solo filtro in bronzo sinterizzato oin Monel.
Features and benefits
- Oli leggeri o pesanti
- Ugelli EN da 1,50-6,55 kg/h
- Collaudati al 100% (portata e prestazioni)