Danfoss logo
HD 030H4022

Ugelli per olio combustibile, HD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 45 °, Vuoto

030H4024

1.25GAL 45HD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]45 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione1.25GAL 45HD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FormaCircolare
Formato imballoImballo singolo
Geometria spruzzoVuoto
Grado filtrante [µm]30-40
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Caratteristica
Valore
Marcatura della geometriaspruzzoHD
Material Description1.25GAL 45HD
N. dossier SCIP752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Nome prodotto dossier SCIPD-Steel Nozzles - HD
Portata[kg/h]4.86 kg/h
Portata[US gal/h]1.25 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo12 pz
Tipo di filtroSinterizzato
Tipo di materialeAcciaio
Tipo di prodottoHD
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.029 Kilogram
Peso netto0.025 Kilogram
Volume0.018 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425064012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm