Ugelli per olio combustibile, SD, 2.25 gal/h, 8.6 kg/h, 60 °, Pieno
030F6034
2.25GAL 60SD
030F6034
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 60 ° |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 2.25GAL 60SD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro a rete | 120 |
| Forma | Circolare |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Geometria spruzzo | Pieno |
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marcatura della geometriaspruzzo | SD |
| Material Description | 2.25GAL 60SD |
| N. dossier SCIP | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| Nome prodotto dossier SCIP | D-Steel Nozzles - SD |
| Portata[kg/h] | 8.60 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 2.25 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Tipo di filtro | Filtro a rete in acciaio |
| Tipo di materiale | Acciaio |
| Tipo di prodotto | SD |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.031 Kilogram |
| Peso netto | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |