Ugelli per olio combustibile, SFD, 0.3 gal/h, 1.18 kg/h, 60 °, Pieno
030F6002
0.30GAL 60SFD
030F6002
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo spruzzo[°] | 60 ° |
| Capacità [l/h] | 0.00 L/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 0.30GAL 60SFD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma | Circolare |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Geometria spruzzo | Pieno |
| Grado filtrante [µm] | 30-40 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Ugelli per olio combustibile |
| Marcatura della geometriaspruzzo | SFD |
| Material Description | 0.30GAL 60SFD |
| Portata[kg/h] | 1.18 kg/h |
| Portata[US gal/h] | 0.30 gal/h |
| Product line | 02 |
| Punto di definizione [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto di definizione [US gal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Tipo di filtro | Filtro doppio (sinterizzato) |
| Tipo di materiale | Acciaio |
| Tipo di prodotto | SFD |
| UL mark | No |
| Valvola LE anti-gocciolamento | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.03 Kilogram |
| Peso netto | 0.025 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063367 |