Danfoss logo
SFD 030F8008

Ugelli per olio combustibile, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 45 °, Pieno

030F4004

0.40GAL 45SFD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Angolo spruzzo[°]45 °
Capacità [l/h]0.00 L/h
CE markNo
CENSì
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Descrizione0.40GAL 45SFD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FormaCircolare
Formato imballoImballo singolo
Geometria spruzzoPieno
Grado filtrante [µm]30-40
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUgelli per olio combustibile
Marcatura della geometriaspruzzoSFD
Material Description0.40GAL 45SFD
Portata[kg/h]1.56 kg/h
Portata[US gal/h]0.40 gal/h
Product line02
Punto di definizione [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto di definizione [US gal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Quantità per formato imballo12 pz
Tipo di filtroFiltro doppio (sinterizzato)
Tipo di materialeAcciaio
Tipo di prodottoSFD
UL markNo
Valvola LE anti-gocciolamentoNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.03 Kilogram
Peso netto0.025 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.017 Liter
EAN/UPC5702425063503