Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Unità di accensione, EBI4 HP 1P, Tensione di picco secondaria [kV]: 12, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 90 VA, Alloggiamento: Standard

052F4046

EBI 4 1P MANUTENZIONE # 2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AlloggiamentoStandard
ApprovazioneCEUKCA
Assorbimento elettrico [VA]90.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Collegamento secondario, corrente di cortocircuito [mA]48 mA
Contains batteriesNo
Corrente primaria [A]0.40 A
DescrizioneEBI 4 1P MANUTENZIONE # 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Formato imballoImballo singolo
Frequenza primaria [Hz]50/60
Fusibile principale [A] [Min]10 A
Grado diprotezione primarioIP40
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità di accensione
Material DescriptionIgnition unit EBI 4 1PS app# 2
N. dossier SCIP9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Nome prodotto dossier SCIPIgnition unit EB14
Product line02
Quantità per formato imballo10 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]85 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]255 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]187 V
Tensione di picco secondaria [kV]12
Tipo di prodottoEBI4 HP 1P
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.344 Kilogram
Peso netto0.296 Kilogram
Volume0.391 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425078149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm