Danfoss logo
Serie EBI4 HP-product-category

Serie EBI4 HP

Le unità EBI4 HP sono state progettate per applicazioni critiche che richiedono un’elevatacapacità di accensione.L’unità EBI4 HPM è la versione a 2 poli, concentro del secondario messo a terra. L’unità EBI4HP1P è la versione a 1 polo di accensione traelettrodo e telaio.Le unità sono caratterizzate da una scintillaestremamente potente, in grado di accenderebruciatori a olio combustibile e a gas di grandecapacità.Possono essere inoltre utilizzate in applicazioniche richiedono elevate prestazioni di accensionee affidabilità.

Features and benefits

  • Accensione a 1 o 2 poli
  • Basso consumo grazie all’alta efficienza (nuova tecnologia)
  • Messa a terra tramite il cavo primario
  • Stesse dimensioni e facilità di montaggio della nota serie EBI
  • Marchio CE conformemente agli direttive: EMC, LVD, RoHs
  • Per bruciatori gasolio/gas che richiedono un’elevata capacità di accensione
  • ED fino al 33% a 60°C
  • Connessione per i cavi del secondario rontale o dall’alto
  • Versione da 230 V