Unità di accensione, EBI4 C1 P, Tensione di picco secondaria [kV]: 12, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Alloggiamento: Standard
052F4048
EBI4 MANUTENZIONE # 4
052F4048
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alloggiamento | Standard |
| Approvazione | CEUKCA |
| Assorbimento elettrico [VA] | 60.0 VA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Collegamento secondario, corrente di cortocircuito [mA] | 30 mA |
| Contains batteries | No |
| Corrente primaria [A] | 0.25 A |
| Descrizione | EBI4 MANUTENZIONE # 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenza primaria [Hz] | 50/60 |
| Fusibile principale [A] [Min] | 10 A |
| Grado diprotezione primario | IP40 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Unità di accensione |
| Material Description | Ignition unit EBI4 Service app 4 (C1PS) |
| N. dossier SCIP | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| Nome prodotto dossier SCIP | Ignition unit EB14 |
| Product line | 02 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 255 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 187 V |
| Tensione di picco secondaria [kV] | 12 |
| Tipo di prodotto | EBI4 C1 P |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.34 Kilogram |
| Peso netto | 0.339 Kilogram |
| Volume | 0.403 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425078156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |