Serie EBI4 C
Le unità EBI4 C sono state progettate per applicazioni che richiedono un’accensionecontinua. L’unità EBI4 CM è la versione a 2 poli, con centrodel secondario messo a terra. L’unità EBI4 C1Pè la versione a 1 polo di accensione tra elettrodoe telaio. Il collegamento tramite connettore sul circuitoprimario e boccole sul lato secondario consenteun’installazione e manutenzione veloce esemplice.
Features and benefits
- Accensione a 1 o 2 poli
- Basso consumo grazie all’elevata efficienza (nuova tecnologia)
- Messa a terra tramite il cavo primario
- Stesse dimensioni e facilità di montaggio della nota serie EBI
- Marchio CE conformemente agli direttive: EMC, LVD, RoHs
- Oil/gas burners requiring constant ignition
- 2-pole ignition
- Secondary mid-point connected to earth/ frame
- 100% ED at 35°C/70% ED at 60°C