Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

003N2100

Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 1/2, Valore kv [m³/h]: 1.9, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 3.5 - 16, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori genericiAccessori valvole dell'acqua
ApprovazioneRoHS CinaC UL US LISTEDEACPEDRoHSUA
Attacco interno/esternoParti interne
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-13 °F
Campo pressione di controllo [bar] [Max]16.00 bar
Campo pressione di controllo [bar] [Min]3.50 bar
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Configurazione di aperturaSi apre con l'innalzamento della pressione di condensazione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Dimensioni attacco [in]1/2
Dimensioni orifizio [mm]15.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in]3/5 in
Gruppo prodottiValvole di regolazione dell'acqua
IspezionabileParti di ricambio valvola dell'acqua
Massima pressione di test [bar] Pe24.0 bar
Massima pressione di test [psig]348.0 psig
Caratteristica
Valore
Material DescriptionWVFX 15 RANGE 3.5-16 BAR
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]16.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]232 psig
MezzoAcqua frescaGlicole
MWP (refrigerante) [bar]26.4 bar
N. dossier SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nome file approvazioneVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoValvola per acqua azionata dalla pressione
Nome prodotto dossier SCIPWV Valves
Pressione di prova max. (refrig.) [bar]29.0 bar
Pressione di prova max. (refrig.) [psig]420.6 psig
Pressione differenziale [bar]10.000 bar
Pressione differenziale [psi]145.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Refrigerante(i)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Refrigeranti senza olioR513A
Standard di collegamentoISO 228-1
Tipo attacco (refrigerante)Cartella SAE
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoWVFX 15
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]2.200 gal/min
Valore kv [m³/h]1.900 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.37 Kilogram
Peso netto0.96 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422024866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm