Valvola per acqua azionata dalla pressione, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Campo pressione di controllo [bar]: 15 - 29, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20
061L5051
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo pressione di controllo [bar] [Max] | 29.00 bar |
| Campo pressione di controllo [bar] [Min] | 15.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 3/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione dell'acqua |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | VWR-1203G |
| Material Description | VWR-1203G Water Regulator |
| N. dossier SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Nome prodotto | Valvola per acqua azionata dalla pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | WVS/WVTS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipo di attacco | Rc |
| Tipo di prodotto | VWR |
| Valore kv [m³/h] | 1.270 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.721 Kilogram |
| Peso netto | 0.685 Kilogram |
| Volume | 0.684 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |