Valvola per acqua azionata dalla pressione, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Campo pressione di controllo [bar]: 6 - 18, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 15
061L5043
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo pressione di controllo [bar] [Max] | 18.00 bar |
| Campo pressione di controllo [bar] [Min] | 6.00 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 3/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione dell'acqua |
| Identificazione modello | CWR-803GLWQ3 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | CWR-803GLWQ3 Water Regulator |
| N. dossier SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Nome prodotto | Valvola per acqua azionata dalla pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | WVS/WVTS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 15 pz |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | CWR |
| Valore kv [m³/h] | 0.590 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.399 Kilogram |
| Peso netto | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |