Valvola per acqua azionata dalla pressione, AWR, 17.7 bar
061L5009
Campo pressione di controllo [bar]: 17.7, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 9
061L5009
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo pressione di controllo [bar] | 17.70 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione dell'acqua |
| Identificazione modello | AWR-3212GLW |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 3212GLW |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| Nome prodotto | Valvola per acqua azionata dalla pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | Pressure type water control valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Tipo di attacco | Rc |
| Tipo di prodotto | AWR |
| Valore kv [m³/h] | 8.480 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.052 Kilogram |
| Peso netto | 1.963 Kilogram |
| Volume | 1.974 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |