Danfoss logo
Valvola per acqua azionata dalla pressione, AWR, 17.7 bar-product-details

Valvola per acqua azionata dalla pressione, AWR, 17.7 bar

061L5003

Campo pressione di controllo [bar]: 17.7, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo pressione di controllo [bar]17.70 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]3/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di regolazione dell'acqua
Identificazione modelloAWR-1203GLW
Material DescriptionAWR-1203GLW
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Nome prodottoValvola per acqua azionata dalla pressione
Nome prodotto dossier SCIPPressure type water control valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo di attaccoRc
Tipo di prodottoAWR
Valore kv [m³/h]1.270 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.678 Kilogram
Peso netto0.678 Kilogram
Volume0.679 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428270496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm