Danfoss logo
Valve station, ICF 25-6-3RA, 1 1/4 in 027L4202

Stazione valvola, ICF 25-6-3RA, 40 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11

027L4262

Dimensione attacco [mm]: 40, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 65, Intervallo di temperatura [°C]: -60 - 120

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori ICF
ApprovazioneCEEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoSoluzione di controllo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]40 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole multifunzione
IspezionabileParti di ricambio ICF
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RA
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Modulo 1Valvola di arresto
Modulo 2Filtro
Caratteristica
Valore
Modulo 3Elettrovalvola
Modulo 4Valvola di ritegno
Modulo 5Valvola regolazione manuale
Modulo 6Valvola di arresto
N. dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoStazione valvola
Nome prodotto dossier SCIPICF
Posizione attacco lateraleP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Quantità porte laterali [pz.]6 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Rivestimento superficialeZnCr04
Standard di collegamentoASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo codice ICFICF-25-6-40SSXFEEHBXRASX61XX
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICF 25-6-3RA
Tipo Modulo 1ICFS 25
Tipo Modulo 2ICFF 25-E
Tipo Modulo 3ICFE 25
Tipo Modulo 4ICFC 25
Tipo Modulo 5ICFR 25-A
Tipo Modulo 6ICFS 25
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo25.346 Kilogram
Peso netto23.791 Kilogram
Volume35.103 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162850473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm