WVTS
La valvola termostatica per acqua tipo WVTS è adatta per il controllo della temperatura di un flusso di acqua o di soluzione salina neutra.
La valvola termostatica WVTS si apre all'aumentare della temperatura rilevata dal sensore ed è una valvola termostatica a comando servoassistito indiretto.
È adatto al controllo della temperatura in applicazioni industriali, regolando la quantità di acqua di raffreddamento o di salamoia neutra utilizzata per raffreddare il processo.
Le valvole sono ad azionamento automatico, ovvero funzionano senza la necessità di alimentazione di energia ausiliaria come elettricità o aria compressa.
La temperatura richiesta viene mantenuta costante senza l'utilizzo superfluo di acqua di raffreddamento nei sistemi di raffreddamento.
L'economia e l'efficienza operativa sono massimizzate.
Features and benefits
- Insensibile allo sporco
- Insensibile alla pressione pulsante dell'acqua
- Affidabilità comprovata nel corso dei decenni
- Facile da riparare
- Filtro pilota incorporato
- lunga durata
- Prestazioni elevate
- Capacità molto elevata
- Flange di collegamento sia a saldatura che a filettatura