Danfoss logo
WVTS-product-category

WVTS

La valvola termostatica per acqua tipo WVTS è adatta per il controllo della temperatura di un flusso di acqua o di soluzione salina neutra.
La valvola termostatica WVTS si apre all'aumentare della temperatura rilevata dal sensore ed è una valvola termostatica a comando servoassistito indiretto.
È adatto al controllo della temperatura in applicazioni industriali, regolando la quantità di acqua di raffreddamento o di salamoia neutra utilizzata per raffreddare il processo.
Le valvole sono ad azionamento automatico, ovvero funzionano senza la necessità di alimentazione di energia ausiliaria come elettricità o aria compressa.
La temperatura richiesta viene mantenuta costante senza l'utilizzo superfluo di acqua di raffreddamento nei sistemi di raffreddamento.
L'economia e l'efficienza operativa sono massimizzate.

Features and benefits

  • Insensibile allo sporco
  • Insensibile alla pressione pulsante dell'acqua
  • Affidabilità comprovata nel corso dei decenni
  • Facile da riparare
  • Filtro pilota incorporato
  • lunga durata
  • Prestazioni elevate
  • Capacità molto elevata
  • Flange di collegamento sia a saldatura che a filettatura