Danfoss logo
FJVA-product-category

FJVA

Le valvole termostatiche per l'acqua vengono utilizzate per la regolazione continua e proporzionale della portata, in base all'impostazione e alla temperatura rilevata dal sensore.

La gamma di valvole termostatiche per acqua Danfoss comprende una serie di prodotti industriali per la regolazione sia del raffreddamento che del riscaldamento. Le valvole sono autonome, ovvero funzionano senza bisogno di alimentazione di energia ausiliaria come elettricità o aria compressa.

Poiché le valvole adattano costantemente la portata alla domanda, sono particolarmente adatte alla regolazione della temperatura.

La temperatura richiesta viene mantenuta costante senza sprechi di: acqua di raffreddamento nei sistemi di raffreddamento; acqua calda o vapore nei sistemi di riscaldamento, garantendo così un'economia di esercizio sempre ragionevole.

Features and benefits

  • Valvola dell'acqua termostatica ad azionamento automatico, che funziona senza energia ausiliaria
  • Si apre all'aumentare della temperatura dell'acqua di raffreddamento
  • Il grado di apertura della valvola non è influenzato dalla differenza di pressione dell'acqua di raffreddamento
  • Regolazione manuale: un'opzione unica sul mercato che consente di risparmiare tempo di installazione
  • Campo di regolazione definito per il punto in cui la valvola inizia ad aprirsi