Danfoss logo
AVTA-product-category

AVTA

Le valvole termostatiche per acqua sono utilizzate per la regolazione proporzionale della portata in base alle impostazioni e allatemperatura del sensore.
La gamma di valvole termostatiche per acqua di Danfoss include una serie di prodotti per laregolazione della refrigerazione e del riscaldamento. Le valvole sono automatiche, vale a dire funzionano senza energia ausiliaria,come l’elettricità o l’aria compressa.
La temperatura desiderata viene mantenutacostante senza spreco di:

  • acqua di raffreddamento nei sistemi direfrigerazione
  • acqua calda o vapore negli impianti diriscaldamento
I risparmi sui costi di esercizio e l’efficienza sonomassimizzati.
AVTA SS per fluidi aggressivi:
Grazie al corpo valvola in acciaio inossidabile, lavalvola può essere usata per fluidi aggressivi innapplicazioni proprie del settore nautico e dell'industria chimica.

Features and benefits

  • Insensibili allo sporco
  • Insensibili alla pressione dell'acqua
  • Non necessita di alimentazione elettrica – funzionamento autonomo
  • Si apre all'aumento della temperatura del sensore
  • Pressione differenziale: 0 – 10 bar
  • Pressione d'esercizio massima (PS): 16 bar
  • Max. pressione di prova: 25 bar
  • Pressione massima sul sensore: 25 bar e il campo di regolazione è definito per il punto in cui la valvola inizia ad aprirsi
  • Disponibile in versione in acciaio inox e con intervallo di temperatura del fluido di raffreddamento: -25 – 130 °C
  • Le valvole sono a scarico di pressione, ovvero il grado di apertura non è influenzato dalla pressione differenziale Δp (caduta di pressione) e utilizzano glicole etilenico come fluido di raffreddamento fino al 40%