Valvole termostatiche - AVTA
Product types shown: 1

AVTA
Le valvole termostatiche per acqua sono utilizzate per la regolazione proporzionale della portata in base alle impostazioni e allatemperatura del sensore.
La gamma di valvole termostatiche per acqua di Danfoss include una serie di prodotti per laregolazione della refrigerazione e del riscaldamento. Le valvole sono automatiche, vale a dire funzionano senza energia ausiliaria,come l’elettricità o l’aria compressa.
La temperatura desiderata viene mantenutacostante senza spreco di:
- acqua di raffreddamento nei sistemi direfrigerazione
- acqua calda o vapore negli impianti diriscaldamento
AVTA SS per fluidi aggressivi:
Grazie al corpo valvola in acciaio inossidabile, lavalvola può essere usata per fluidi aggressivi innapplicazioni proprie del settore nautico e dell'industria chimica.- acqua di raffreddamento nei sistemi direfrigerazione