Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Valvola di espansione termostatica, TUBE, R404A/R507A

068U1747

Intervallo di temperatura [°C]: -60 - -25, Capacità orifizio [kW]: 0.36, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]-15 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-75 °F
Capacità orifizio [kW]0.36 kW
Capacità orifizio [TR]0.10 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. orificio0
Dim. uscita [in]3/8 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]1/4 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia unidirezionale incisa al laser
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
lunghezza tubo capillare [in]31.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]-20 °C
Punto MOP [°F]-5 °F
Punto MOP [psig]MOP 30
Quantità per formato imballo45 pz
Refrigerante(i)R404A/R507A
Refrigeranti certificati ULR404AR507A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoTUBE
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.159 Kilogram
Peso netto0.156 Kilogram
Volume0.5 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428023702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm