Automatic expansion valves
Product types shown: 1

AXV
AXV I è un regolatore a pressione costante ed è progettato per mantenere una pressione di evaporazione costante in tutte le condizioni di funzionamento. Al variare della pressione nell'evaporatore, la valvola si apre o si chiude per controllare il flusso di refrigerante nell'evaporatore. Questa funzione consente di utilizzarlo come valvola di iniezione o di bypass del gas caldo.
La valvola di bypass del gas caldo AXV H adatta la capacità del compressore al carico effettivo dell'evaporatore in applicazioni che operano a una temperatura di evaporazione di circa 0 °C. Installata in un bypass tra i lati di alta e bassa pressione del sistema di refrigerazione, AXV H mantiene la pressione di aspirazione del compressore iniettando gas caldo/freddo dal lato di alta pressione.
AXV I ha una funzione di iniezione che controlla il flusso di refrigerante in base alla pressione dell'evaporatore anziché alla quantità di surriscaldamento all'uscita dell'evaporatore. Ciò consente il suo design senza bulbo.