Danfoss logo
AXV-product-category

AXV

AXV I è un regolatore a pressione costante ed è progettato per mantenere una pressione di evaporazione costante in tutte le condizioni di funzionamento. Al variare della pressione nell'evaporatore, la valvola si apre o si chiude per controllare il flusso di refrigerante nell'evaporatore. Questa funzione consente di utilizzarlo come valvola di iniezione o di bypass del gas caldo.
La valvola di bypass del gas caldo AXV H adatta la capacità del compressore al carico effettivo dell'evaporatore in applicazioni che operano a una temperatura di evaporazione di circa 0 °C. Installata in un bypass tra i lati di alta e bassa pressione del sistema di refrigerazione, AXV H mantiene la pressione di aspirazione del compressore iniettando gas caldo/freddo dal lato di alta pressione.
AXV I ha una funzione di iniezione che controlla il flusso di refrigerante in base alla pressione dell'evaporatore anziché alla quantità di surriscaldamento all'uscita dell'evaporatore. Ciò consente il suo design senza bulbo.

Features and benefits

  • Design migliorato senza bulbo e tubo capillare
  • Collegamenti bimetallici per una brasatura facile, senza acqua e veloce
  • Ampia gamma di capacità e ampia gamma di pressioni
  • Doppia membrana per refrigeranti ad alta pressione. Ampio campo di regolazione 1-7 bar (1-11 con R410A)
  • Tappo di regolazione della pressione per una facile regolazione
  • Indipendente dal refrigerante. Ampia gamma di temperature del fluido da -40 a 140 °C. Funzione di spurgo opzionale per un avvio graduale.
  • Regolazione stabile. Design compatto.
  • Versione in acciaio inox, a tenuta ermetica, a saldare
  • Elemento a membrana in acciaio inossidabile saldato al laser
  • Bassa isteresi