Valvola di regolazione della pressione, OFV 25
2412+186
Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0 - 1.5, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40
2412+186
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | EACUA |
| Campo di pressione [bar] Pe [Max] | 8.00 bar |
| Campo di pressione [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 116.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | 2.0 psig |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colore vernice | Grigio |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola di traboccamento (troppopieno) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 25 mm |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 25.00 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Ispezionabile | Press. regul. valve spare part |
| Material Description | OFV 25 A ANG |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 40.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 580 psig |
| Nome prodotto | Valvola di regolazione della pressione |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | OFV 25 |
| Valore Cv [gal/min.] [Max] | 1.744 gal/min |
| Valore Cv [gal/min.] [Min] | 0.000 gal/min |
| Valore kv [m³/h] [Max] | 1.500 m³/h |
| Valore kv [m³/h] [Min] | 0.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.44 Kilogram |
| Peso netto | 2.05 Kilogram |
| Volume | 4.457 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |