Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Valvola di regolazione della pressione, OFV 20

2412+185

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0 - 0.52, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneEACUA
Campo di pressione [bar] Pe [Max]8.00 bar
Campo di pressione [bar] Pe [Min]2.00 bar
Campo di pressione [psig] Pe [Max]116.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]2.0 psig
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceGrigio
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di traboccamento (troppopieno)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensione attacco ingresso [mm]20.00 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
IspezionabilePress. regul. valve spare part
Material DescriptionOFV 20 A 133
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
Nome prodottoValvola di regolazione della pressione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Spare part (EF013237)TRUE
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoOFV 20
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Valore Cv [gal/min.] [Max]0.600 gal/min
Valore Cv [gal/min.] [Min]0.000 gal/min
Valore kv [m³/h] [Max]0.520 m³/h
Valore kv [m³/h] [Min]0.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.46 Kilogram
Peso netto2.05 Kilogram
Volume4.457 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428189804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm