Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Valvola di regolazione della pressione, OFV 25

2412+184

Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0 - 1.5, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneEACUA
Campo di pressione [bar] Pe [Max]8.00 bar
Campo di pressione [bar] Pe [Min]2.00 bar
Campo di pressione [psig] Pe [Max]116.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]2.0 psig
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceGrigio
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di traboccamento (troppopieno)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]25 mm
Dimensione attacco ingresso [mm]25.00 mm
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
IspezionabilePress. regul. valve spare part
Material DescriptionOFV 25 D 133 OVER FLOW VALVE
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
Nome prodottoValvola di regolazione della pressione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Standard di collegamentoEN 10220
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoOFV 25
Valore Cv [gal/min.] [Max]1.744 gal/min
Valore Cv [gal/min.] [Min]0.000 gal/min
Valore kv [m³/h] [Max]1.500 m³/h
Valore kv [m³/h] [Min]0.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.37 Kilogram
Peso netto1.7 Kilogram
Volume5.04 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428189811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm