Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Valvola di regolazione della pressione, OFV-SS 20

148G3194

Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0 - 0.52, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneEACUA
Campo di pressione [bar] Pe [Max]8.00 bar
Campo di pressione [bar] Pe [Min]2.00 bar
Campo di pressione [psig] Pe [Max]116.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]2.0 psig
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceGrigio
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di traboccamento (troppopieno)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensione attacco ingresso [mm]20.00 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Intervallo di temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
IspezionabilePress. regul. valve spare part
Material DescriptionOFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
Nome prodottoValvola di regolazione della pressione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoOFV-SS 20
Valore Cv [gal/min.] [Max]0.600 gal/min
Valore Cv [gal/min.] [Min]0.000 gal/min
Valore kv [m³/h] [Max]0.520 m³/h
Valore kv [m³/h] [Min]0.000 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.27 Kilogram
Peso netto2.05 Kilogram
Volume4.441 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428191357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm