Regolatore della pressione di condensazione, KVR 28
034L0099
Dimensione ingresso [mm]: 28, Dim. uscita [mm]: 28, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
034L0099
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | RoHS CinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Banda proporzionale max. [bar] | 5.0 bar |
| Banda proporzionale max. [psi] | 72.5 psi |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -45 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -49 °F |
| Campo regolazione [bar] [Max] | 17.5 bar |
| Campo regolazione [bar] [Min] | 5.0 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 254.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 73.00 psig |
| Capac. stimata R134a, gas caldo [kW] | 30.60 kW |
| Capac. stimata R134a, gas caldo [TR] | 8.04 TR |
| Capac. stimata R22, gas caldo [kW] | 34.90 kW |
| Capac. stimata R22, gas caldo [TR] | 10.93 TR |
| Capac. stimata R404A/R507, gas caldo [kW] | 34.90 kW |
| Capac. stimata R404A/R507, gas caldo [TR] | 8.66 TR |
| Capac. stimata R407C, gas caldo [kW] | 37.70 kW |
| Capac. stimata R407C, gas caldo [TR] | 11.91 TR |
| Capacità stimata R134a [kW] | 121.00 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 30.20 TR |
| Capacità stimata R22 [kW] | 129.00 kW |
| Capacità stimata R22 [TR] | 32.60 TR |
| Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 93.70 kW |
| Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 20.90 TR |
| Capacità stimata R407C [kW] | 139.30 kW |
| Capacità stimata R407C [TR] | 35.50 TR |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | Delta p gas caldo=6 psiDelta p liquido=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Delta p gas caldo=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [mm] | 28.00 mm |
| Dimensione ingresso [mm] | 28.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Equipaggiamento | Presa di pressione valvola Schrader |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 145.0 psig |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale incisa |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvole KV |
| Massima pressione di test [bar] | 31.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 450.0 psig |
| Material Description | KVR 28 ODS |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
| N. dossier SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Nome file approvazione | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome prodotto | Regolatore della pressione di condensazione |
| Nome prodotto dossier SCIP | KV |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 7 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R513A |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | KVR 28 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.034 Kilogram |
| Peso netto | 0.925 Kilogram |
| Volume | 2.936 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |