Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Regolatore della pressione di condensazione, KVR 28

034L0095

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneRoHS CinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Banda proporzionale max. [bar]5.0 bar
Banda proporzionale max. [psi]72.5 psi
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]130 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-45 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]266 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-49 °F
Campo regolazione [bar] [Max]17.5 bar
Campo regolazione [bar] [Min]5.0 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]254.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]73.00 psig
Capac. stimata R134a, gas caldo [kW]30.60 kW
Capac. stimata R134a, gas caldo [TR]8.04 TR
Capac. stimata R22, gas caldo [kW]34.90 kW
Capac. stimata R22, gas caldo [TR]10.93 TR
Capac. stimata R404A/R507, gas caldo [kW]34.90 kW
Capac. stimata R404A/R507, gas caldo [TR]8.66 TR
Capac. stimata R407C, gas caldo [kW]37.70 kW
Capac. stimata R407C, gas caldo [TR]11.91 TR
Capacità stimata R134a [kW]121.00 kW
Capacità stimata R134a [TR]30.20 TR
Capacità stimata R22 [kW]129.00 kW
Capacità stimata R22 [TR]32.60 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]93.70 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]20.90 TR
Capacità stimata R407C [kW]139.30 kW
Capacità stimata R407C [TR]35.50 TR
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Condizioni capacità stimata [IMP]Delta p gas caldo=6 psiDelta p liquido=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Condizioni capacità stimata [SI]Delta p gas caldo=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Contains batteriesNo
Caratteristica
Valore
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]1 1/8 in
Dimensione ingresso [in]1 1/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoPresa di pressione valvola Schrader
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Impostazione di fabbrica [psig]145.0 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale incisa
IspezionabileParti di ricambio valvole KV
Massima pressione di test [bar]31.0 bar
Massima pressione di test [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVR 28 ODS 1 * 1/8
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
N. dossier SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nome file approvazioneVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoRegolatore della pressione di condensazione
Nome prodotto dossier SCIPKV
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Prodotto identico034L1295
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo7 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R513A
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoKVR 28
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.09 Kilogram
Peso netto0.925 Kilogram
Volume2.747 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428411608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm