Valvola limitatrice di pressione, KDC 200 A 2
148G383604
Dimensione attacco [mm]: 200, Tipo di attacco: A saldare di testa, Kv completamente aperto [m3/h]: 757, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40
148G383604
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CELLC CDC EURO-TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv completamento aperto [gal/min.] | 878.00 gal/min |
| Descrizione prodotto | Valvola per compressore multifunzione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 200 mm |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 200.00 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 8 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Kv completamente aperto [m3/h] | 757 m³/h |
| Material Description | KDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" KR |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 40.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 580 psig |
| Nome prodotto | Valvola limitatrice di pressione |
| Pressione differenziale [bar] | 2.000 bar |
| Pressione differenziale [psi] | 29.000 psi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | KDC 200 A 2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 94.4 Kilogram |
| Peso netto | 84.836 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 211.2 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500651 |