Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Valvola limitatrice di pressione, KDC 100 A 2

148G3833

Dimensione attacco [mm]: 100, Tipo di attacco: A saldare di testa, Kv completamente aperto [m3/h]: 203, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv completamento aperto [gal/min.]235.00 gal/min
Descrizione prodottoValvola per compressore multifunzione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]100 mm
Dimensione attacco ingresso [mm]100.00 mm
Dimensioni attacco [in]4 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Kv completamente aperto [m3/h]203 m³/h
Material DescriptionKDC 100 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
Nome prodottoValvola limitatrice di pressione
Pressione differenziale [bar]2.000 bar
Pressione differenziale [psi]29.000 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1270R170R290R600R600aRE170
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoKDC 100 A 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.015 Kilogram
Peso netto17.204 Kilogram
Volume20.671 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428883252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm