Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Valvola limitatrice di pressione, KDC 200

148G3607

Dimensione attacco [mm]: 200, Tipo di attacco: A saldare di testa, Kv completamente aperto [m3/h]: 757, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUA
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaIII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv completamento aperto [gal/min.]878.00 gal/min
Descrizione prodottoValvola per compressore multifunzione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]200 mm
Dimensione attacco ingresso [mm]200.00 mm
Dimensioni attacco [in]8 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Kv completamente aperto [m3/h]757 m³/h
Material DescriptionKDC-200-A-0,5
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
Nome prodottoValvola limitatrice di pressione
Pressione differenziale [bar]0.500 bar
Pressione differenziale [psi]7.500 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoKDC 200

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo99.63 Kilogram
Peso netto92 Kilogram
Volume215.28 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428279550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm