Valvola limitatrice di pressione, KDC 150 D 0.5
148G3601
Dimensione attacco [mm]: 150, Tipo di attacco: A saldare di testa, Kv completamente aperto [m3/h]: 509, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40
148G3601
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | III |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv completamento aperto [gal/min.] | 590.00 gal/min |
| Descrizione prodotto | Valvola per compressore multifunzione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 150 mm |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 150.00 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 6 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
| Kv completamente aperto [m3/h] | 509 m³/h |
| Material Description | KDC-150-D-0,5 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 40.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 580 psig |
| Nome prodotto | Valvola limitatrice di pressione |
| Pressione differenziale [bar] | 0.500 bar |
| Pressione differenziale [psi] | 7.500 psi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | KDC 150 D 0.5 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 51.1 Kilogram |
| Peso netto | 43 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 105.705 Liter |
| EAN/UPC | 5702428279611 |